1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Magnetgivare upp till 500 bar tryck för detektering av stål

Magnetgivare upp till 500 bar tryck för detektering av stål

Upp till bevis - nya trycktåliga givare

  • Extremt robust med en aktiv yta av metall
  • Högt sprängtryck på 2000 bar i M12-utförandet
  • Standard M12- och M14-höljen
  • Bästa prestanda till ett attraktivt pris
  • Resistent: tål 10 miljoner tryckcykler

Funktionsprincip
Den nya funktionsprincipen grundar sig på en magnetisk-induktiv teknik, som endast detekterar ferromagnetiska metaller (t.ex. verktygsstål). Givaren kan monteras inbyggbart. Flaggan av stål detekeras även då givaren är helt inbyggd, och den uppvisar där ett tillförlitligt kopplingsbeteende med ett avkänningsavstånd på 1,8 mm. Tätningen mot tryckområdet sker med en tätningsring och en stödring.

Applikationsexempel
Enheterna kan inte bara användas som gränslägesgivare i hydraulcylindrar utan även på andra hydrauliska komponenter som ventiler eller pumpar.
Dessutom kan de användas inom maskinbyggnad, t.ex. i formsprutningsmaskiner eller inom processindustrin. De nya givarna i serierna MFH och M9H erbjuder imponerande prestanda till ett attraktivt pris.


Aktuell bulletin