You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Elektromagnetfältsäkra "K=1"-givare för svetsapplikationer

Elektromagnetfältsäkra "K=1"-givare för svetsapplikationer

Ett avkänningsavstånd för alla metaller

  • Säker detektering av alla metaller genom enhetligt avkänningsavstånd
  • Robust utförande tack vare icke-vidhäftande beläggning
  • Ingen felkoppling tack vare elektromagnetfältsäker givarteknik
  • Universellt användbar genom stort temperaturområde
  • Hög tillförlitlighet tack vare kapslingsklass upp till IP 68 / IP 69K

Användning i krävande svetsapplikationer
De induktiva "K=1"-givarna trotsar tuffa omgivningsförhållanden och detekterar säkert säkert av metalliska objekt även vid kraftig nedsmutsning.
Givarhöljena och fästmuttrarna är försedda med en icke-vidhäftande, för att förebygga fastbränning av svetspärlor. I svetsprocessen uppträder höga magnetfält. Tack vare den nya sensortekniken förhindras felkoppling på ett säkert sätt.
Den snabba anslutningen med kontakt och passande anslutningsledning ur ecolink-sortimentet utgör optimal grund för en långvarig användning.