1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell bildbehandling
  4. Volymbestämning för lager- och transportteknik

Volymbestämning för lager- och transportteknik

Universellt och flexibelt användbar vid stillestånd eller rörelse

  • Beröringsfri mätning av kantiga objekt, t.ex. kartonger eller paket
  • Bestämmer och jämför mått, rotationsläge och position
  • Levererar höjd, bredd och längd för beräkning av omkrets och volym
  • Kvalitetsparameter hjälper vid detektering av skadade eller missformade objekt
  • Kopplingsutgångar och Ethernet-processdatagränssnitt

Revolution inom intralogistik
Om det är enkla lastpallar, postställen, lagerhallar, logistik- eller fördelningscentrum: Den användbara lagerplatsvolymen definierar kapacitet och kostnader. Det är alltså en bra grund att vid försändelse säkerställa bästa möjliga utnyttjande av platsbehov.
Den nya 3D-givaren registrerar med innovativ Time-of-Flight-teknologi dimensionen av varorna. Med tröskelvärden rapporterar den, t.ex. om paketparametrar ligger utanför definierade områden.
För den automatiserade lagerplatsplaneringen med WMS- (Warehouse Management System) eller ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) lämnar den storlek, rotationsläge och position för objekten. Datan tjänar den också till styrning av robotar, sortering och växlar. Förutom robusthet utmärker sig också givaren framför allt genom bekväm manövrering och enkel inbyggnad.