1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell bildbehandling
  4. Fullständighetsövervakning för förpackningsindustrin

Fullständighetsövervakning för förpackningsindustrin

Innovativa manöverkoncept för intuitiv hantering

  • Olika förpackningstyper kan läras in
  • Säker avkänning av över- eller underpåfyllnad
  • Automatisk lagerpåfyllning
  • Färgoberoende och okänslig för ströljus genom 'time-of-flight'-teknologi (PMD)
  • Kopplingsutgångar och Ethernet-processdatagränssnitt

Aldrig mer ofullständiga leveranser
Ankommer en lastpall med bara en ofullständig förpackning till kunden, skickar han ofta tillbaka hela varan. Förutom obehag uppstår också merkostnader. Fullständighetsövervakning är hjälpen. Ofta monteras enskilda givare över varje enskild förpackningsposition. Detta är dock mindre flexibelt, eftersom typ och storlek på förpackningarna växlar. Då måste man bygga om. Ändras färgen eller texten på förpackningen, stöter vanliga givare på svårigheter.
Alla dessa problem finns inte vid fullständighetsövervakning baserat på 3D-givare. 3D-givaren tittar uppifrån på förpackningen och jämför den med den tidigare modellen som användaren innan har matat in. Avvikelser signaliseras med signalutgången.
Genom ständigt utbyte med kunderna och omfångsrika hanteringstester får vi fram en utomordentligt enkel manöver- och integrerbarhet av givarna.


Aktuell bulletin