1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell kommunikation
  4. IO-Link-master

IO-Link-master

IO-Link-Master med 4 portar: Intelligent anslutning av givare

  • 4 IO-Link-portar med full V1.1-funktion, COM1-, COM2-, COM3- och SIO-läge
  • Master och enheter kan konfigureras med mjukvaran LR DEVICE
  • 2 Ethernet-portar 10/100 Mbit/s med switch för ProfiNet
  • SAPready tack vare LR AGENT EMBEDDED
  • Spänningsförsörjning via standardgivarkabel, M12 A-kodad

Robusta fältbussmoduler med säker kabel
Nya IO-Link-Master från ifm är det bästa valet även i tuffa miljöer: Material och tillverkningsprocesser är identiska med ifm-kablarna i den befintliga produktserien EVC. Ecolink-tekniken garanterar tillförlitliga och täta M12-anslutningskablar.

Energibegränsning för UL Class2-enheter
Många givare kräver energibegränsad försörjning med UL Class2-tillstånd. Energibegränsningen som följer av det görs vanligen av respektive nätaggregat. Med IO-Link-Master AL1100 går det nu även att försörja givare enligt UL Class2 utan att det är nödvändigt att driften måste göras med ett energibegränsat nätaggregat som är godkänt enligt UL Class2.

Fördelar och kundnytta

Konfigurera givare med LR DEVICE
Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-Master i Ethernet-nätverket och skapar en översikt över hela anläggningen. Dessutom visas alla anslutna givare med respektive parametrar. Det gör att det går att ställa in parametrarna för alla givare i systemet centralt.

Enkel givaranslutning
Anslutningen av givare och ställdon görs via standard-M12-anslutningskablar utan skärm. Det går att ansluta upp till 4 IO-Link-givare och försörja dem med upp till 3,6 A. Med EVC693 går det att tillhandahålla extra strömförsörjning för anslutningen av IO-Link-ställdon. Kabellängden kan vara upp till 20 m.

Säkra digitaliserade data
Givarnas data överförs digitalt. Till skillnad mot vid analoga signaler kan kontaktmotstånd och EMC-störningar inte förfalska signalerna.

Direkta förbindelser till IT
Den integrerade LR AGENT EMBEDDED skickar om så önskas processvärdena utan omväg via PLC till ERP-systemen. Den andra kommunikationsvägen är tillgänglig parallellt med ProfiNet via busskablaget.


Aktuell bulletin