1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-i Controller/Gateway med hög konnektivitet

AS-i Controller/Gateway med hög konnektivitet

SmartPLC DataLine: Flexibelt automatiseringssystem

  • Snabb och enkel driftsättning
  • Flexibel och framtidssäker tack vare anslutningsbar hårdvara och CODESYS V3
  • Olika protokoll på olika gränssnitt
  • Designad för användning i industri 4.0-applikationer
  • Oslagbart pris i förhållande till prestation

Kommunikativ PLC
SmartPLC DataLine kan programmeras fritt med hjälp av CODESYS V3 och ger full åtkomst till systemets alla gränssnitt. Två Ethernet-portar fungerar som EtherCAT-fältbuss/slavgränssnitt och möjliggör snabb kommunikation med andra PLC-system. Olika kommunikationsprotokoll kan användas parallellt med två ytterligare Ethernet-portar, t.ex. EtherCAT-master, EtherNet/IP-scanner, Modbus TCP master och slav, TCP/IP, UDP/IP eller OPC-UA-server.

Utformad för industri 4.0
SmartPLC DataLine är redan förbered för industri 4.0-applikationer på bästa sätt. Mot PLC fungerar den som en klassisk AS-i Gateway och mot IT går det att tillhandahålla valfria processvärden via olika kommunikationsprotokoll. Dessutom har den en integrerad realtidsklocka och en SD-kortplats.

Fördelar och kundnytta
Kommunikationsgränssnitt:

EtherCAT:
Certifierad EtherCAT-funktion

AS-gränssnitt:
1 och 2 AS-i-master enligt M4-profil

Konfigurationsgränssnitt:
2 Ethernet-portar med följande funktioner:
– Webbserver
– CODESYS V3-programmeringsgränssnitt
– Multifunktionellt kommunikationsgränssnitt
(EtherCAT-master, Modbus TCP, EtherNet/IP-scanner, OPC-UA-server, webbvisualisering)

Anslutningar:
– AS-i och extra strömförsörjning: plug-in anslutningsplintar (medföljer enheten)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Konfigurationsgränssnitt 2 x RJ45
 

Funktionerna
Tack vare sina båda konfigurationsgränssnitt stöder SmartPLC DataLine ett stort antal olika kommunikationsprotokoll för att tillhandahålla ytterligare in-/utgångsdata till den integrerade PLC:n eller för dataöverföring med andra enheter/system. För industri 4.0-applikation finns bl.a. en OPC-UA-serverfunktion som möjliggör enkel dataöverföring till ditt IT-system.


Aktuell bulletin