1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell kommunikation
  4. IO-Link-I-modul minimerar kabeldragningskostnader för givare

IO-Link-I-modul minimerar kabeldragningskostnader för givare

Effektiv anslutning av binära givare till valfri IO-Link-Master

  • Upp till 8 portar med vardera två binära ingångar
  • Oskärmad M12-standardkabel räcker för data- och energiöverföring
  • Hög kapslingsklass IP 67
  • Robust tack vare helgjuten kapsling

Fältmodul med IO-Link-anslutning
Upp till 8 vanliga givare kan anslutas till denna modul. IO-Link överför signaler med en enda oskärmad M12-anslutningskabel till en valfri IO-Link-Master/-PLC. Detta reducerar kabeldragningskostnader, eftersom komplicerade kabelstammar bortfaller. I motsats till bussystem kräver IO-Link ingen konfiguration eller adressering. Detta förenklar installationen.
Två binära ingångar per M12-hona
Pin 4 och Pin 2 i varje kontakt är ansluten till en ingång. På så sätt kan dubbelgivare, brytande eller slutande anslutas utan problem.
Robust fältenhet
Modulerna tillåter användning inom ett stort temperaturområde -25...70 °C. Den höga stabiliteten mot elektromagnetiska störningar och robust mekanik, säkerställer en hög driftsäkerhet också i tuffa miljöer.


Aktuell bulletin