1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell kommunikation
  4. Enkel kommunikation med PLCn och parallellt med LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Enkel kommunikation med PLCn och parallellt med LINERECORDER SMARTOBSERVER*

8-Port IO-Link-mastermodul med med inbyggd LINERECORDER AGENT

  • 8 IO-Link-portar V1.1 med COM1-, COM2-, COM3- och SIO-stöd
  • 10 ytterligare binäringångar 24V DC och 2 konfigurerbara binära In-/Utgångar
  • 2 Ethernet-portar 10/100 Base-Tx med integrerad switch
  • IP20-kapsling med bara 45 mm bredd för montage i kopplingsskåp
  • Utökat temperaturområde från 0...70 °C

Gränssnitt för fabriksnätverk
Med den fast inbyggda LINERECORDER AGENT möjliggörs för denna master en direkt nätverkskoppling till alla anslutna IO-Link-enheter med en lokal server via ett Ethernet-nätverk. Via denna förbindelse kan maskindata, processparametrar och diagnosdata direkt läsas in och vidarebearbetas med datorer.
Den lättanvända servermjukvaran LINERECORDER SMARTOBSERVER* möjliggör datautvärdering med kundspecifika cockpits. Med samma kommunikationsenhet är det möjligt att sammankoppla maskiner direkt och utbyta tillverkningsrelevant data.

Från givare in till SAP
För första gången kan givardata direkt inhämtas i företagets programvara, i hela fabriken eller t.o.m. i hela världen. Utvärderingen av inhämtad data i realtid möjliggör en kapacitetsökning i produktionen och energibesparing under benämningen Industri 4.0.

*LINERECORDER SMARTOBSERVER är ett serverbaserat program för datalagring, förutsägbart underhåll och kvalitetsövervakning.