1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell kommunikation
  4. 8-portars IO-Linkmaster: pusselbiten som saknats

8-portars IO-Linkmaster: pusselbiten som saknats

Anslutning av IO-Link-givare till alla fältbussar

  • 8 IO-Linkportar med full V1.1-funktionalitet: COM1, COM2, COM3 och SIO-läge
  • Ytterligare 4 digitala ingångar
  • 2 Ethernet-portar 10/100 Mbit/s med brytare för fältbussanslutningen
  • Kapslingsklass IP 65 och IP 67 med full ingjutning, alla anslutningar via M12-kontakter
  • Ett integrerat parameterminne underlättar erättning av enheter

Fältbussmoduler för alla styrsystem
8-portars IO-Linkmastrarna är fältkompatibla I / O-moduler för anslutning av upp till 8 IO-Linkenheter, till exempel givare, ventiler eller digitala I /O-moduler. Processignaler, händelser och parametrar överförs till styrsystemet via PROFINET, EtherCAT, Ethernet / IP eller PROFIBUS.

Anslutning av givare och ställdon
Upp till 8 IO-Linkgivare kan anslutas. Fyra av de åtta portarna är utformade som B-portar och levererar extra energi för anslutning av IO-Link-aktorer. 
Den totala strömförbrukningen per modul kan totalt uppgå till 12 A.

Robust fältenhet
Modulerna medger användning i ett brett temperaturområde på -25...60 ° C. Dess höga EMC och den robusta mekaniken garanterar hög tillgänglighet även i svåra miljöer.

Fördelar och kundnytta

  • 12 ampere på en M12-kontakt
    Modulens försörjning och den exerna spänningen levereras via den T-kodade M12-kontakten. Energin kan loopas genom modulen (daisy chain).
  • Enkel givaranslutning
    Givare och ställdon ansluts via standard M12 anslutningskablar utan skärm. Kabeln kan vara upp till 20 m lång.
  • Pålitlig digital data
    Givardata överförs digitalt. Kontaktmotstånd och EMC-störningar kan inte förvränga signalerna.


Aktuell bulletin