1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Identifikationssystem
  4. RFID-system ANT600

RFID-system ANT600

RFID-antenn med 200 mm räckvidd och diagnos-LED

  • Diagnos- och indikeringslysdioder för enkel idrifttagning
  • Kommunikation för styrning via utvärderingsenheten DTE10x
  • Anslutning med vridbar M12-hankontakt för standardanslutningsledningar upp till 20 m
  • Kapslingsklass IP67 för användning i tung industrimiljö
  • Omfattande fastsättningstillbehör

Många användningsområden med stora räckvidder
Antennen ANT600 kan användas överallt där det är stora skriv- och/eller läsavstånd. En vanlig användning är produktspårning under produktionsprocessen. Då går det exempelvis att spara produktionsdata eller kvalitetsparametrar med ANT600 på ID-taggarna. I materiallogistiken kan RFID-systemet enkelt fastställa om rätt material i rätt mängd passar produktionsuppdraget. I anläggningsstyrningen går det att läsa av produktspecifika maskinparametrar på ID-taggen som är fäst på produkten.

Fördelar med RFID-lösningarna från ifm:
Anslutning till RFID-utvärderingsenheterna i DTE10x-serien
RFID-antennerna är utvecklade för att ansluta till den kompakta ifm-utvärderingsenheten DTE10x. Den har fyra M12-kontakter för att ansluta upp till fyra RFID-antenner. Man kan även använda lediga RFID-ingångar för att styra utgångar eller registrera digitala ingångssignaler. I varje kontakt som har ställts in som ingång kan man ansluta två givare och i varje utgång kan man ansluta ett ställdon.
För kommunikation till den överordnade styrningen har DTE10x, beroende på utförande, ett EtherCAT-, Profibus-, Ethernet TCP/IP-, EtherNet/IP eller Profinet-gränssnitt.
Den robusta konstruktionen med kapslingsklass IP67 och IP69K gör att den kan användas direkt i tunga industrimiljöer.

Användningsexempel: RFID för att identifiera material som tillverkas och in- och utmatning i höglager
Som system arbetar ifm RFID-lösningen ansluten till ett Siemens-PLC. Då används ifm-komponenterna DTE 100, ANT600 och RFID-taggen E80383. Uppgiften är att identifiera en artikel som har en 14-siffrig variabel kod och ett ordernummer.
Nyttan för kunderna: Genom att visa och bokföra materialets in- och utmatning i realtid stängs luckor i materialbestånden från lagret och luckor i SAP. Systemet vet alltid hur många produkter av vilken typ som finns var. Tidskrävande dokumentation på följedokument faller bort. Borttappade följedokument tillhör det förflutna.
Transpondern är fast förbunden med behållaren. RFID-antennens höga skriv- och läsräckvidd på upp till 200 mm ger tillräckligt mycket utrymme när taggarna ska läsas av.


Aktuell bulletin