1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Identifikationssystem
  4. Så snabbt och flexibelt var RFID aldrig tidigare

Så snabbt och flexibelt var RFID aldrig tidigare

RFID-utvärderingssystem DTE nu utvidgat med
EtherCat-varianter

  • RFID-DTE103 med webbserver för enhetsinstallation, diagnos och övervakning
  • Tåliga RFID-antenner i olika modeller
  • Ännu längre räckvidd med antennadaptrar som tillval
  • Anslutning av RFID-antenner, givare eller ställdon
  • Enkel anslutning av antennerna med anslutningskontakter på upp till 20 m

Ha alltid koll på vad som sker
RFID-system från ifm är optimerade för kvalitetssäkring och produktionsstyrning, t.ex. för märkning av verktyg eller för övervakning av produktionssteg. Det som tidigare stod skrivet på varornas följesedlar finns nu på de elektroniska transpondrarna. Fördel: Informationen kan inte gå förlorad och finns alltid tillgänglig överallt.

Nytt: Utvärderingsenheten DTE103 med EtherCAT
EtherCAT är den snabbaste Ethernet-teknologin med ovanligt hög kapacitet. Den fria nätverkstopologin anpassar sig flexibelt efter anläggningen. Inga switchar eller nätnav behövs. Det sparar pengar. Enhetsbyte är möjligt under drift. På så vis garanteras en längre drifttid för anläggningen. Automatisk adresstilldelning förenklar idriftsättning och enhetsbyte. Särskild IT-kunskap krävs inte.

Enkel integrering
Dataåtkomsten på transpondern sker snabbt och enkelt. Den sker via de medföljande funktionsmodulerna samt direkt via styrsystemets processavbildning.

Inbyggd webbserver
Alla utvärderingsenheter har en inbyggd webbserver. Användaren loggar in via en HTTP-adress och har sedan full åtkomst till enhetsinställningarna.

Antenner, digitala I/O:er och givare
Varje utvärderingsenhet har fyra uttag för anslutning av upp till fyra RFID-antenner. Man kan även välja att använda lediga RFID-antenningångar för att styra utgångar eller läsa digitala ingångssignaler. Vid varje uttag som ställts in som ingång kan man ansluta två givare och till utgångar kan man ansluta ett ställdon.

Nytt: DTE103 med EtherCAT
Denna variant erbjuder hög kapacitet och fri nätverkstopologi.

DTE104 med TCP/IP och SAP-/ERP-Connectivity
Denna nya RFID-utvärderingsenhet är idealisk för direkt anslutning till PC:ar, industri-PC:ar eller PLC, som inte har en standardiserad fältbussinkoppling. Via TCP/IP-protokoll får användaren tillgång till alla anslutna antenner, givare och ställdon. Integreringen av LINERECORDER AGENT förenklar inkopplingen i SAP-/ERP-system. Utökande av produktionsprocessen med ytterligare funktioner underlättas med denna systemlösning.

DTE100 med Profibus-DP
RFID-utvärderingsenhet med inbyggt Profibus-DP-gränssnitt.

DTE101 med Profinet
Denna utvärderingsenhet riktar sig särskilt till kunder med Siemens-styrsystem.

DTE102 med EtherNet/ IP
Denna variant är optimerad för styrsystem från företagenSchneider Electric eller Rockwell Automation.


Aktuell bulletin