1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Identifikationssystem
  4. Industriellt kompatibel multikodläsare med textigenkänning

Industriellt kompatibel multikodläsare med textigenkänning

Utökade funktioner för alla ifm multicode-läsare

  • Identifiering av 1D / 2D-koder och text
  • Optisk teckenigenkänning (OCR) också med positionsspårning
  • Variabel teckenlängd
  • Enkel hantering
  • Industrikompatibelt hölje

Igenkänning av koder och text
Oavsett orientering och antal koder avkodar multikodläsaren automatiskt 1D- och 2D-koder.
Den nya versionen löser också OCR-uppgifter, t.ex. för produktidentifikation med typbeteckning eller serienummer. All information som utgångsdatum eller produktionsdatum kan nu läsas direkt.

Lämplig för industriella applikationer
Med sin IP 67-skyddsklass, integrerad belysning, olika gränssnitt och många olika driftsavstånd och synfältstorlekar, är Ifm-multikodläsaren lämpad för ett stort antal industriella applikationer.


Aktuell bulletin