1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Identifikationssystem
  4. Adapter hjälper nya RFID-antenner till större räckvidd

Adapter hjälper nya RFID-antenner till större räckvidd

Högre flexibilitet i transporttekniken genom utökade arbetsavstånd

  • Större räckvidd med patenterad antennadapter
  • Antennadapter för rund modell M18 och kvadratisk modell KQ
  • Robusta RFID-antenner M18 för inbyggbart utförande och för icke inbyggbart utförande
  • Extra flat antenn i kvadratform KQ för trånga platser
  • Med utvärderingsenheter enkelt integrerbar i SAP- / ERP-system

Tillförlitlig identifiering
De nya RFID-antennerna är speciellt utvecklade för kraven inom automatiserings- och transporttekniken. Kombinerad med antennadaptrar som ökar räckvidden, sörjer de med sitt ett utsökta arbetsavstånd, för ännu större lässäkerhet, även under svåra inbyggnadsvillkor.
Den industrianpassade anslutningstekniken "ecolink" garanterar en snabb och tillförlitlig anslutning av antenner och givare till RFID-utvärderingsenheten.

Klar för Industri 4.0
ifm-RFID-utvärderingsenhet ger ett omfångsrikt urval för industriella fältbussgränssnitt. RFID-baserade identifieringsuppdrag kan enkelt integreras i SAP- / ERP-systemen.