1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Anslutningsteknik
  4. Anslutningar med honkontakt M12 med större tvärsnitt

Anslutningar med honkontakt M12 med större tvärsnitt

ecolink M12-kabel med större tvärsnitt för lägre spänningsfall

  • Kabel med 4 x1 mm2 sänker spänningsfallet
  • Anslutningstekniken uppfyller kraven i M12-standarden (EN 61076)
  • Optimal tätning även vid montage utan verktyg
  • Mekaniskt fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras
  • Varaktigt vibrationsskydd med sågtandkontur

ecolink performance-kabel för krävande applikationer
Det stora kabeltvärsnittet på 1mm2 överför även högre strömmar med lägre spänningsfall.
Integrerat ändstopp skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt muttern hårt. Montering och demontering görs utan hjälpmedel.
Den asymmetriskt verkande vibrationssäkringen håller muttern fast i sitt läge och garanterar därmed en optimal och varaktig tätning.
Kvalitetsmaterial och intensiv övervakning under och efter tillverkningen garanterar högsta kvalitetsstandard.


Aktuell bulletin