1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Anslutningsteknik
  4. ecolink M12, den säkra anslutningen också för fabriksautomation och verktygsindustrin

ecolink M12, den säkra anslutningen också för fabriksautomation och verktygsindustrin

Från fabriksautomation till verktygsindustrin

  • Förbindelseteknik motsvarar M12-norm (EN 61076)
  • Optimal tätning även vid montage utan verktyg
  • Mekaniskt fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras
  • Varaktig vibrationssäkring med sågtandskontur
  • LED-lamporna syns bra även vid starkt ljus

ecolink M12 för krävande applikationer
De flesta applikationer kräver speciella lösningar. Bara säkra produktionsprocesser och felfritt montage leder i längden till framgång.
Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt muttern hårt. Montage och demontage sker utan verktyg.
Den asymmetriskt verkande vibrationssäkringen håller muttern fast i sitt läge och garanterar därmed en optimal och varaktig tätning.
Högvärdiga material, speciellt anpassade till applikationen och en intensiv övervakning under och efter tillverkningen, garanterar högsta kvalitet.


Aktuell bulletin