1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Anslutningsteknik
  4. ecolink - den pålitliga anslutningen för hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin

ecolink - den pålitliga anslutningen för hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin

Pålitlig även vid brus och starka fältstörningar

  • Anslutningstekniken uppfyller M12-standarden (EN 61076)
  • Det mekaniska ändstoppet skyddar O-ringen från att förstöras
  • Permanent vibrationsskydd med sågtandad kontur
  • Kontinuerligt högt skydd mot EMC-störningar

ecolink M12 för standardapplikationer
De flesta applikationer kräver speciallösningar. Endast tillförlitliga produktionsprocesser och felfri montering leder till framgång i det långa loppet.
Det integrerade ändstoppet skyddar O-ringen från att förstöras, då muttern dras åt för mycket. Inga verktyg behövs för montering och demontering.
Det asymmetriskt verkande vibrationsskyddet håller kopplingsmuttern snävt på sin plats och säkerställer ett lågt kontaktmotstånd mellan kontaktens mutter och den anslutna enhetens hölje. Detta är oerhört viktigt för ett varaktigt högt skydd mot starka fältstörningar.