1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Vibrationsövervakning - Helt enkelt intelligent

Vibrationsövervakning - Helt enkelt intelligent

Mer än bara vibrationsövervakning enligt ISO 10816

  • 2 vibrationsvärden, som totalvibration och acceleration resp. stötar och lagermissljud
  • Fria konfigurerbara frekvensband, t.ex. för övervakning enligt ISO 10816
  • Ytterligare mätstorheter som temperatur (4...20 mA) kan anslutas
  • Integrerat historieminne med realtidsklocka och dataloggning och trendvisning

Kompakt vibrationsgivare
Särskilt för sidoenheter (som motorer, fläktar, pumpar), som oftast bara övervakas för hand eller inte alls, erbjuder ifm electronic nu ett enkelt och intressant alternativ.
Den nyaste medlemmen i den kompakta serien VN, VNB211, övervakar online totalvibrationstillståndet för maskiner och anläggningar enligt ISO 10816 och de uppträdande accelerationerna (leveranstillstånd). Som ett kompletterande processvärde kan förutom maskinvibrationerna också temperaturen mätas och övervakas som en analogsignal. Parametrar och gränsvärden kan konfigureras med tryckknappar. Ändringar i leveranstillståndet (grundparametrering) sker med PC-mjukvara VES004.