1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Flexibel datalogger för vibrations- och processvärden

Flexibel datalogger för vibrations- och processvärden

Utökad funktionalitet - 6 konfigurerbara ingångar

  • Antingen IEPE, vibrationssensor typ VSA, eller 4...20 mA kan konfigureras på alla 4 dynamiska kanaler
  • 2 analoga ingångar för sensorer (4...20 mA / puls)
  • Insamling och övervakning av olika analoga processdata
  • Stort inbyggt minne

Diagnoselektronik med höga prestanda
Den flexibla konfigurationen av de 4 dynamiska ingångarna gör det nu möjligt att ansluta och kontinuerligt övervaka olika typer av givare. Detta gäller för VSE-enheter med firmware version 11 eller högre. Givarna kan vara vibrationssensorer typ VSA, IEPE- eller processgivare med en 4...20 mA-utgång. Ytterligare två analoga ingångar kan användas för att ansluta fler processgivare såsom för hastighet eller temperatur.
Denna funktion ger olika möjligheter till maskin- och processövervakning. Det inbyggda FIFO-minnet, med upp till 600000 värden, erbjuder en enkel metod för jämförelse av data och kan användas för trendövervakning.

Enkel att ansluta till nätverk
Enheterna kan enkelt kopplas till företagets nätverk med hjälp av Ethernet-gränssnitt och OPC-serverprogramvaran typ VOS. Vibrations- och processdata kan därmed integreras i högre system såsom SCADA eller MES.