You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. Kraftfull IO-Link-master för livsmedelsindustrin

Kraftfull IO-Link-master för livsmedelsindustrin

  • 4- och 8-portars IO-Link-mastrar med matchande L-kod-strömkablar i IP 69K finns tillgängliga
  • Seriekopplad strömförsörjning med standardiserad L-kodad M12-kontakt, max. 2 x 16 A
  • För ställdon upp till 2 A
  • Strömmätning och konfigurerbar strömbegränsning för varje port
  • Master och enhet kan konfigureras via moneo configure-programvaran

Robusta fältbussmoduler med felsäker anslutning

De decentraliserade IO-Link-masterenheterna fungerar som gateways mellan de smarta IO-Link-givarna och fältbussen. De är det perfekta valet, även i de tuffaste miljöerna: Materialen och produktionsmetoderna är identiska med ifm förlängningskablarna i den beprövade EVF produktserien. Ecolink-tekniken garanterar tillförlitlig, permanent inträngningsskyddad M12-anslutning av anslutningskablarna.

L-kodade kablar för starkström

Används för att tillföra högre strömnivåer till de nya ifm Performance Line IO-Link-masters i utmanande applikationer. Den L-kodade M12-strömkontakten blir alltmer etablerad på marknaden och är den perfekta lösningen för att försörja dessa moduler med ström. Detta gör det möjligt att överföra starkström med låga spänningsfall. ifm erbjuder anslutningskablar och omkopplingsdon som är perfekt anpassade till detta.

Fördelar och förmåner

• L-kodning för livsmedelsindustrin

För första gången erbjuder ifm IO-Link-mastrar med starkströmskapacitet, med höljen i specialmaterial och hög skyddsnivå för livsmedelsindustrin.

• 16 ampere på en M12-kontakt

IO-Link-mastern försörjs via den standardiserade L-kodade M12-kontakten. Denna anslutningsteknik med 5 x 2,5 mm² kan användas för 16A US (givarförsörjning) och 16A UA (ställdonsförsörjning). Strömmen kan gå i en slinga genom mastern (daisy chain, seriekoppling).

• Anslutning av 2A-ställdon med hög strömförbrukning

Som tillval kan ett digitalt utgångsläge installeras för pin 2 på en B port. Stora magnetventiler och ställdon kan därmed kopplas med upp till 2A. Stift 2 matas från ställdonsspänningen UA.

• Energiövervakning

Strömmen för varje port kan begränsas, vilket kan ställas in i PLC:n. Dessutom kan man mäta spänning och ström för varje port. Det gör det enkelt att bestämma den energi som behövs vid en installation och överföra värdet till ERP-systemet för analys.

• Givarkonfiguration med moneo configure SA

Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-masters i nätverket och skapar en överblick av hela fabriken. Dessutom visas alla anslutna givare med sina respektive parametrar. Detta innebär att parameterinställningen av alla givare i systemet kan utföras från en central plats.

PerformanceLine

IO-Link-master, för givare och 2 A-ställdon, spänningsförsörjning via kedjekoppling med hjälp av L-kodad M12-anslutningsteknik.

Produkter

Anslutningsteknik