Den beprövade och testade produkten har förbättrats: PI-tryckgivare nu med högre upplösning
Trycktopps- och överbelastningsbeständig keramisk mätcell
Plan konstruktion med PTFE-tätning som ger långsiktig stabilitet
Permanent 150°C medeltemperatur
Fabrikscertifikat för gratis hämtning
Mycket hög upplösning tack vare 32 bitar och IO-Link
PI-tryckgivare för hygieniska applikationer
Hög upplösning tack vare IO-Link och 32 bitar
I åratal har ifm:s tryckgivare i PI-serien bevisat sitt värde inom livsmedels- och dryckesindustrin. Men även det som är framgångsrikt kan förbättras. Upplösningen av mätområdet har ökats till 20000 steg genom implementering av IO-Link och 32 bitar. Detta är en enorm fördel, särskilt för hydrostatisk nivåmätning med huvudtryck. Detta beror på att den faktiska tryckdetekteringen endast sker i en bråkdel av mätområdet. En intressant funktion för underhåll och driftsättning är simuleringsfunktionen som gör det möjligt för givaren att överföra uppmätta signaler eller feltillstånd till styrenheten. Givaren är permanent motståndskraftig mot en medietemperatur på 150°C. Detta mäts och överförs dessutom via IO-Link (noggrannhet 2,5 K).