- Produktnyheter
- Givare
- Kplus-givare som är immuna mot elektromagnetiska fält för användning i svetsområden
Kplus-givare som är immuna mot elektromagnetiska fält för användning i svetsområden

- Enhetligt avkänningsområde för tillförlitlig detektering av alla metaller
- Inget klibbande av svetsstänk tack vare nonstick-beläggning
- Givarteknik som har skydd mot elektromagnetiska fält för att förhindra felaktig koppling
- Stort temperaturområdet för universell användning
- IP 65 till IP 69K för större pålitlighet
För användning i krävande svetsapplikationer
De induktiva Kplus-givarna trotsar de hårda driftsförhållandena som uppstår i svetsprocesser. Givarhöljet och fästmuttrarna har en nonstick-beläggning som förhindra att svetsslaggen fastnar. Dessutom är den nya givartekniken robust i starka magnetfält som uppstår vid svetsningar och förhindrar på så sätt felkopplingar.
Den snabba anslutningen med en standardmässig M12-kontakt och matchande kabel från ecolink-sortimentet utgör den perfekta grunden för en långvarig användning.