Med nivågivaren LW2720 kan vätskemedienivån i upp till 10 meter höga tankar övervakas exakt utan att den missar dolda utrymmen. Den kontaktlösa radarmätningsprincipen förhindrar felfunktioner eller störningar hos givaren som orsakas av vidhäftande viskösa medier eller uppstår genom skador från omröraren.
Frekvensen på 80 GHz garanterar stabila och precisa mätresultat även vid närvaro av ånga eller kondens i tanken. Givaren är konstruerad för användning i hygieniska områden så att även CIP- och SIP-processer eller användningen av spraykulor inte påverkar givarens felfria funktion.
Det kraftfulla LW2720-paketet kompletteras av följande komfortfaktorer: Givaren kan installeras på bara några få minuter och givarparametrarna kan enkelt ställas in och läsas av bekvämt via IO-Link.