Mätljusridåerna lämpar sig perfekt för övervakning av intralogistiska processer. En utvärdering av hur många och vilka ljusstrålar som är blockerade tillhandahålls och kan användas för att upptäcka om de transporterade föremålen är i rätt och säkert transportläge. Med ett strålavstånd på 10 millimeter kan höjden och bredden på pallar, paket och lådor detekteras exakt.
Totalt fem olika mätvärden kan sändas via IO-Link med hjälp av multistrålsystemet. Höjden, positionen, men även konturen på ett eller flera objekt kan utläsas från dessa värden. Dessutom kan diagnostisk information om driftstimmar fastställas och vidarebefordras digitalt för behovsbaserat underhåll.