You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

IO-Link-master för intelligenta givare i kontrollskåpet

  • Separering mellan automatisering och IT-nätverk
  • Färdig för industri 4.0 via ny IoT-kärna
  • 8 IO-Link-portar med full V1.1-funktionalitet
  • PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON eller Powerlink
  • Master och enheter som är konfigurerbara med moneo configure-mjukvaran

IO-Link-master för automatisering och IT-världen

IO-Link-mastermodulerna för styrskåpet fungerar som gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och fältbussen. Dessutom kan viktig information från de intelligenta givarna skickas ut i IT-världen simultant. Med ett separat IoT-ethernetuttag kan IT-nätverket ställas in komplett separerat från automatiseringsnätverket. Givarinformationen överförs till IT-världen via ett etablerat TCP/IP JSON-gränssnitt.

Fördelar och förmåner

Separering mellan automatisering och IT-nätverk

Maskinens uptime är av högsta prioritet Automationsnätverket får under inga omständigheter avbrytas av externa faktorer. Därför har enheten en separat IoT-ethernetanslutning som separerar IT- från automationsnätverket. Det innebär att viktig givarinformation kan skickas säkert till IT- och ERP-systemen.

Givarkonfigurering med moneo configure

Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-masters i nätverket och skapar en överblick av hela fabriken. Dessutom visas alla anslutna givare med respektive parametrar. Det gör det möjligt att sätta parametrar för alla givare i systemet från en central punkt.

Lätt att ansluta givare

Givare och ställdon ansluts via M12-anslutningskablar av standardtyp utan skärm. Anslutningskablarna är fästa via flyttbara COMBICON-kontakter på IO-Link-mastern. Upp till 8 IO-Link-givare kan anslutas och försörjas med upp till 3,6 A. Kabeln kan vara upp till 20 m lång.

Pålitlig digital data

Givardata överförs digitalt. Till skillnad från analogsignaler kan kontaktresistans och EMC-störningar inte påverka signalerna.