Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
Robust och pålitlig
Nivågivaren är pålitlig och motståndskraftig under hårda omgivningsvillkor eller vid högtrycksrengöring. Den lilla konstruktionen tillåter installationen i begränsade utrymmen. Den digitala IO-Link-kommunikationen förhindrar störningar vid överföring av mätvärden.
Framgångsrik tack vare det modulära konceptet
Proberna kan förkortas eller ändras, så att LR-enheten minskar lagerhållningen och underlättar byten.
Användarvänlig inställning
En inställning offline genom användaren går att genomföra via en PC-baserad LR-enhet – IO-Link-givarens parametriseringsmjukvara. Sparade data av parameterinställningen kan kopieras över till andra givare, t.ex. för installationer av identiska konstruktioner.