Ditt IO-Link-hanteringsverktyg i den fristående version
Med moneo configure kan du enkelt ställa in parametrar för flera IO-Link-givare samtidigt. Dessutom tillåter den central parameterinställning för ifm IO-Link-mastrar i hela nätverket. Med hjälp av den integrerade IODD-hanteringen, oberoende av tillverkare, i kombination med IODD-databasen kan givare från andra tillverkare integreras i IO-Link-nätverket och parametrarna för dessa kan också ställas in.
Detta sparar tid och ökar processtillförlitligheten för din produktion.
Under installation eller felanalys kan du dra nytta av den tydliga visningen av upp till två processdatavärden för varje IO-Link-givaren. Detta är också oberoende av tillverkare.
Hantering av parameterdata | Verktyg för alla IO-Link-enheter | Översikt över alla IO-Link-enheter i nätverket | Dynamisk cockpit |
Enkel inställning och byte av IO-Link-enheter med endast ett verktyg | Installation av enheter oberoende av tillverkare, online eller offline, med integrerad IODD-hantering | Skanning av ett komplext IO-Link-nätverk med mastrar och enheter | Parallell visualisering av processvärden och parametrar |
Parameterinställning av ett IO-Link-nätverk via direkt anslutning
Programvaran körs på en PC/notebook. Datorn är ansluten direkt via Ethernet-gränssnittet med ifm-mastrarna.
Parameterinställning av ett IO-Link-nätverk inom ett IIoT-nätverk
Programvaran körs på en eller flera PCs/notebooks i ett IIoT-nätverk. Datorerna är delar av detta nätverk och kan anslutas till ifm-mastrarna via en router eller Wi-Fi (via IoT-gränssnitt/fältbussgränssnitt).
Parametrarna för en ny givare kan ställas in innan den installeras.
Fördelar
Givarens korrekta funktion ansluten till en ifm IO-Link-master ska kontrolleras.
Fördelar
Standardiserad parameterinställning för IO-Link-enheter Mjukvara för inställning av parametrar oberoende av tillverkare |
|
Högra processäkerhet Enkel installation och byte av IO-Link-enheter med endast ett verktyg |
|
Kvalitetsstyrning Kvalitetsstyrning |
|
Ökad effektivitet Integrerad IODD-hantering oberoende av tillverkare |
OBS!
Vissa av de angivna funktionerna för moneo configure SA är endast tillgängliga i framtida versionsuppdateringar
Systemkrav:
• T.ex. Quadcore CPU med 1.6 GHz eller Dualcore med 2.6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB hårddiskutrymme (SSD eller HDD)
• Grafikkort minst Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0 eller högre.
• 1 x Ethernetport min. (100 MBit min.)
• Windows 10
• Webbläsare: Google Chrome eller Mozilla Firefox