Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
Omvandling av analoga signaler till IO-Link
Omvandlarna DP2200 och DP1222 kan översätta analoga givarsignaler 4...20 mA eller 0...10 V till digital IO-Link- kommunikation. Fördelar: Digital processöverföring är immun mot elektromagnetisk störning. Därutöver är det med dessa omvandlare möjligt att använda äldre analoga givare i moderna Industri 4.0 applikationer.
Omvandling av IO-Link till analoga signaler
Omvandlarna DP1213 och DP1223 omformar digitala IO-Link-mätvärden till två oberoende analoga utgångssignaler, beroende på vilken version, antingen 4...20 mA eller 0...10V. Analogsignaler behövs t.ex. som målvärden för proportionella ventiler eller för frekvensinverterare som kontrollerar motorer.