Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
Kompakt design för begränsade utrymmen i livsmedelsindustrin
Den platssparande konstruktionen med lateral M18-gänga och kontakt som pekar neråt är den perfekta lösningen för alla krav som ställs för hygieniska och våta områden. Givaren har ett höggradigt hölje av rostfritt stål med livsmedelsklassat tätningsmaterial, slagtålig lins och den höga skyddsklassen IP 68 / 69K. Den är väldigt beständig mot aggressiva rengöringsmedel och högtryckstvätt.
Kontinuerliga avståndsmätningar via IO-Link
ifm erbjuder nya OG Cubes som direktavkännande och envägsavkännande givare. För direktavkännande givare med bakgrundsdämpning så kan avkänningsbredden ställas in via IO-Link och, som andra analoga givare, distansvärdet är försett till närmsta millimeter. Dessutom innehåller alla versioner många inställningsmöjligheter, så som ljus-/mörkerläge eller påkopplings- och avstängningsfördröjning för en snabb installation.