Snabbt och enkelt utbyte
Trots att det finns flera andra alternativ, används fortfarande ventilpluggar för anslutning av givare i många anläggningar. ifm:s PT50xx-serie innefattar nu även kompakta tryckgivare med en integrerad ventilplugg. Det gör det enklare att integrera givarna i redan befintliga anläggningar och använda deras befintliga ledningar, vilket sparar både tid och pengar.
Beprövad teknik och hög IP skyddsklass
PT50xx baserar på PT5-produktserien som redan är utmärkt beprövad på marknaden. Den har en tunnfilmsmätcell utan tätningsring i en kompakt konstruktion med 19 mm nyckelvidd. Med en passande anslutning (t.ex. E30447) uppfyller den här använda ventilpluggen kraven i skyddsklass IP 67. Till skillnad mot IP 65-givare med ventilplugg, vilka är vanliga på marknaden, är pålitligheten under drift här högre.