Hög pålitlighet även under extrema förhållanden
Helmetallgivare används där ett användningsområde kräver en viss tålighet, t.ex. när det gäller att hantera viktiga stressfaktorer i industriella användningsområden, så som svarvar eller fräsmaskiner. Här måste givarens kåpa kunna pålitligt motstå snabba temperaturändringar och aggressiva medier som smörj- och kylmedel. Dessutom ger den robusta konstruktionen av höggradigt rostfritt stål optimalt skydd mot slipspån i metallskärningsmaskiner. Inom stål- eller bilindustrin är det likväl svetsslagg som utgör ett hot mot givarhöljet. Här är konstruktionen med klibbfri nonstick-beläggning i kombination med en krafttålig avkänningsyta den ideala lösningen för att säkerställa en säker drift. Den kompakta och korta konstruktionen gör det möjligt att använda den även i de minsta utrymmen.