1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Förlora aldrig orienteringen: IO-Link multiturn-rotationsgivare

Förlora aldrig orienteringen: IO-Link multiturn-rotationsgivare

  • Absolut spårbarhet av positionen, även i strömfritt tillstånd
  • Värden kan ställas in direkt, utan omväg via en PLC, för exakta arbetspositioneringar
  • Flexibel installation tack vare roterbar M12-kontakt med inbyggd status-lysdiod

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Mätning av lagrens driftstimmar för effektiv underhållsplanering
  • Fritt konfigurerbar upplösning för en snabb installation

Processkommunikation i realtid
Den nya multiturn-rotationsgivaren, med en total upplösning på 31 bits, erbjuder en bred räckvidd av positions- och hastighetsmöjligheter. Tack vare den robusta och batterifria magnetmätningstekniken upptäcker givaren även rörelser när maskinen är avaktiverad. Den digitala ingången och utgången möjliggör processkommunikation i realtid: Positionsgivare kan signalera ändlägen direkt till pulsgivaren, utan att PLC:n behöver ingripa. På så sätt undviks tidsfördröjningar och mekaniska förflyttningar.

Håller alltid ditt system i kontroll för underhåll som är anpassat för dina behov
För att kunna möjliggöra ett behovsanpassat underhåll ger givaren information om temperatur, påkopplings- och avstängningsaktiviteter, totala driftstimmar och lagrens driftstid. Dessutom övervakar den integrerade varvtalsvakten ständigt axelns hastighet för att säkerställa hög drifttid för anläggningen.