Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
Högsta exakthet inom en mikrometerskala
ifm:s nya givare är designade för övervakning av precisionsbearbetning av delar, medicinska eller andra små komponenter. Tack vare den precisa lasern kan den optiska gaffelgivaren även upptäcka objekt med en storlek på bara 30μm.
Inställningar och diagnostik med IO-Link
Tack vare IO-Link är det även möjligt att anpassa givarinställningen till individuella process- eller omgivningskrav. I power (kraft)-läge säkerställer den höga ljusintensiteten att objekt alltid kan detekteras, även under svåra förhållanden. I speed (hastighets)-läge är kopplingssekvenser upp till 10 000 Hz möjliga. Dessutom upptäcker givaren om den egna linsen är nedsmutsad för rengöring i tid för att garantera en fortsatt processtillförlitlighet.