Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
Aktuell status i fältet
I äldre installationer skickas analoga eller digitala utgångssignaler från givare oftast direkt till styrenheternas standardmässiga ingångskort och vidarebearbetas där. Dagens givare är vanligtvis utrustade med IO-Link. Det innebär att de även skickar relevant data som annars hade gått förlorade med konventionell användning.
Använd framtidens fördelar redan idag
Med IO-Link data splitter är det nu möjligt att genomföra en anläggningsoberoende övervakning i ett konventionellt system som tidigare arbetat i SIO-läge. De styrenhetsrelaterade utgångssignalerna skickas fortfarande i SIO-läge till styrenhetens ingångar. Dessutom mäts och skickas processvärdet och andra givardata via IO-Link till system på högre nivå (Smart Observer, moln). Det är möjligt att ställa in parametrar för givaren, t.ex. med LR device-programvara och en passande IO-Link master.