Med integrerad webbserver för konfigurering, diagnostik och övervakning och dessutom TCP/IP-gränssnitt – justerbar upp till 3 m för flera taggar samtidigt
Framsynt RFID-lösning
Det kompakta UHF RFID-systemet är lämpligt för användningsområden som kräver långa avkänningsbredder. Praktiskt: Utvärderingsenhet och antenn är integrerade i en kompakt kåpa. Detta sparar plats och förenklar installation. I materiell logistik så kan t.ex enheten avgöra om rätt material finns tillgängligt i rätt mängd för produktionsorden. Systemet kan användas för att kontrollera in- och utflöde på lagerlokalers höga hyllor. Enheten kan även användas vid anläggningskontroll. Den avläser produktspecifika maskinparametrar från ID-taggen som finns fäst vid produkten. Maskinens individuella inställning hjälper till att öka produktiviteten och undvika avbrottstid.
Fördelar med ifms UHF RFID-lösning:
Robust och expanderbar
Antenn, utvärderingsenhet och TCP/IP-gränssnitt är integrerade i en kompakt, robust kåpa med kapslingsklass IP 67 / IP 69K. Detta gör systemet perfekt för användning i kärva industrimiljöer.
Kraftfull antenn
Tack vare den interna antennen med cirkulär polarisation så kan enheten installeras i metallkåpor utan att mottagningen påverkas.
Integrerad webbserver
Avläsning-/skrivenheter har en integrerad webbserver. Användare kan logga in via en HTTP-adress för full åtkomst till enheten.
Universella gränssnitt
Den kompakta UHF RFID-enheten är perfekt för direktanslutning till PC:ar, industriella PC:ar eller PLC:ar som inte har några standardiserade fältbussgränssnitt.
Ytterligare digitala ingångar
Enheten har ytterligare två digitala in- och utgångar, för att t.ex. kontrollera ett belysningstorn.
Statuslysdioder
En 5-siffrig stapeldiagramsdisplay med lysdioder indikerar RSSI-värdet (signalstyrka). Detta visualiserar taggens avstånd.
Användningsområden
DTE804 är perfekt för att följa and spåra och användningsområden rörande spårbarhet, t.ex.:
Fördelar: