Extremt flexibel vad gäller parameterinställningar, diagnostik och datahantering, och ett perfekt val för identifieringsuppgifter med låga datavolymer
Användningsområden
Eftersom de nya RFID-antennerna är så lätta att integrera via IO-Link kan de användas för ett stort antal användingsområden. De lämpar sig väl för identifiering av arbetsstyckesbärare i samband med transportbandsteknologi eftersom bara en liten mängd data behöver skickas. Magasin och formgjutna delar kan detekteras i maskinverktyg med hjälp av RFID och IO-Link. Detta reducerar cykeltiderna och ökar produktionskvantiteten. Vid biltillverkning jämförs karossdelar eller motorer med ordernummer via RFID för att styra bearbetningsstegen eller för att kontrollera slutmonteringen.
Fördelar med RFID-lösningar från ifm:
ifm erbjuder det största urvalet av IO-Link-givare på marknaden. De nya RFID-antennerna gör urvalet fullständigt. RFID-antennerna är konstruerade för att anslutas till IO-Link-Master. Dessa Master-enheter har upp till åtta M12-uttag för anslutning av IO-Link RFID-antenner. Beroende på den aktuella versionen använder sig IO-Link-Master antingen av EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP eller ProfiNet-gränssnitt för att kommunicera med PLC. Antennernas robusta design med kapslingsklass IP 67 och IP 69K tillåter användning i tuffa industriella miljöer. Alla RFID-taggar till HF-standarden ISO 15693 kan användas.
Databredd
Processdatabredden i processbilden är 32 byte. Användardatabredden i processbilden är 28 byte för ingången respektive utgången.
IO-Link-funktioner
Extra IO-Link-funktioner: