You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Identifikationssystem
  4. Kraftfull flerkodsläsare som är enkel att använda

Kraftfull flerkodsläsare som är enkel att använda

Pålitlig och snabb identifiering av 1D- och 2D-koder även under problematiska omständigheter – industriellt kompatibel tack vare pressgjutet hölje

  • Robust, industriellt kompatibel pressgjutet hölje
  • Inlärning via en knapp och konfigurering via smartphone-app
  • Omfattande funktioner: integrerad ifm-minnessticka, polariserande filter, automatiskt fokus
  • Integrerat fältbussgränssnitt
  • Prisbelönt Vision Assistant-mjukvara för konfigurering

Kraftfull detektering
Den nya, tillförlitliga flerkodsläsaren detekterar 1D- och 2D-koder. Den garanterar pålitlig identifiering även under svåra omständigheter, t.ex. vid förändring av ovidkommande ljus eller blanka ytor. Flera olika koder i en eller flera bilder kan utvärderas på bara ett par millisekunder.

Snabb installering via push-knapp
Enkla tillämpningar med en kod per bild kan ställas in snabbt via teachknappen. Detta sparar både tid och pengar. Den förinställda konfigureringen av enheten kan ändras med hjälp av en användarvänlig smartphone-app.

Vision Assistant-mjukvara
För invecklade identifieringsuppgifter så kan flerkodsläsaren konfigureras med hjälp av den prisbelönta Vision Assistant-mjukvaran. Den intuitiva navigationen och visualiseringen hjälp dig att hålla koll.

Kraftfulla funktioner

Teachknapp
En av givarens höjdpunkter är den enkla inlärningen via en knapp. Efter du tryckt på teachknappen så ställer användaren in flerkodsläsaren efter koden med hjälp av lasermarkering. Fokusering, exponeringsinställningar och koddetektering utförs automatiskt av givaren. Ett par sekunder senare så är givaren redo att användas.

Konfigurering via smartphone-app
En smartphone-app (iOS, Android) finns tillgänglig för grundläggande konfigurering av enheten. Användaren kan t.ex. Använda den för att definiera utlösaren eller IP-adressen. Baserat på dessa inställningar genereras en Data Matrix-kod på smartphonens display. När den här koden sedan hålls i flerkodläsarens synfält så antas konfigureringen automatiskt.

Vision Assistant
För invecklade identifieringsuppgifter så kan flerkodsläsaren konfigureras med hjälp av den prisbelönta Vision Assistant-mjukvaran. Auto-find-funktionen t.ex. Detekterar flera olika koder i en och samma bild. Användaren enkelt tilldela dessa koder i Vision Assistant. Tack vare olika logiska funktioner så kan givaren programmeras till sekventiell styrning. En dyr utvärderingsenhet är inte nödvändig. Livebilden och den omfattande visualiseringen av alla inställningar ger en optimal överblick.

ifm-minnessticka
Enheten har en utbytbar ifm-minnessticka. Den kan användas för att spara eller ladda fullständiga konfigureringar av flerkodsläsaren. Detta förenklar ersättning av enheten och installationen av flera enheter för samma användningsområde.

Polariserande filter
Den integrerade valfria belysningen med polariserande filter garanterar tillräcklig kontrast för att tillförlitligt kunna detektera koder även vid blanka ytor som till exempel metall.

Redo för användning inom några sekunder

En höjdpunkt: Med enkel knapptryckning utför givaren automatiskt fokuseringen, exponeringsinställningen och igenkänningen av kodtyp.
Bland annat kan användningsområden med en streckkod eller 2D-kod per bild ställas in snabbt med inlärningsknappen. Detta sparar både tid och pengar.
Den förinställda konfigureringen av enheten kan ändras med hjälp av en användarvänlig smartphone-app.

Inlärning via en knapp och konfigurering via smartphone-app

O2I-inlärningsappen används för att skapa en datamatriskod på smartphonens display.
Håll den bara i multikodläsarens synfält och konfigurationen
används automatiskt.
Finns för iOS, Android och Windows.

För högt ställda krav: ifm Vision Assistant

För komplicerade identifieringsuppgifter kan multikodläsaren enkelt
konfigureras med hjälp av den prisbelönta Vision Assistant-programvaran. Livebilden och
en omfattande visualisering av alla
inställningar ger en optimal överblick.

Flera koder, en bild

Auto-find-kodfunktionen i Vision Assistant upptäcker automatiskt flera olika koder i en bild. Användaren kan enkelt tilldela dessa koder i Vision Assistant.

Unik - den sekventiella kontrollen

Visualiserar alla konfigureringar av bilden och kodinställningar i Vision Assistant.
Den ger dig snabbt en omfattande överblick över hela användningsområdet. Dessutom tillåter logik- och gränssnittsfunktionen en enkel programmering av givarens uteffekt.

Optimal kontrast med hjälp av ett polariserande filter

Den integrerade belysningen med polariserande filter som valalternativ ger tillräckligt bra kontraster
för att säkert kunna läsa koder även om det handlar om glänsande ytor som t.ex. metall.

En kod, skiftande bakgrund

Flera bilder kan tas väldigt snabbt med olika exponeringstider för att kunna identifiera koder med skiftande ytkarakteristik, växlande färg eller omgivningsljus.

Arbetsdistans till synfältets storlek och korresponderande versioner

  Lins Typ av ljus Beställningsnr.
  Standard (B) Rött ljus O2I500
  Standard (B) Infraröd O2I501
  Vidvinkel (A) Rött ljus O2I502
  Vidvinkel (A) Infraröd O2I503
  Telefotolins (C) Rött ljus O2I504
  Telefotolins (C) Infraröd O2I505