Kraftfull RFID för långa avstånd med integrerad webbserver för konfigurering, diagnostik och övervakning
Kraftfull RFID för produktionsprocessen
De kompakta enheterna i DTE60x-serien är perfekta för långa skriv-/avläsningsavstånd. Tack vare de nya, optimerade inställningarna så kan större datavolymer avläsas och skrivas på nolltid. Detta sparar värdefull tid i typiska användningsområden såsom produktspårning i produktionsprocessen, lagring av produktionsdata eller kvalitetsparameterar. De nya, kompakta DTE60x-enheterna förenklar installationen eftersom antennen, utvärderingsenheten och fältbussgränssnittet är integrerade i en kompakt, industriellt kompatibel kåpa.
Fördelar med ifms HF RFID-lösning:
Enkel integration
Dataåtkomst till RFID-enheten är snabb och enkel, via funktionsblock likväl som direkt via styrenhetens processavbildning. Funktionsblock för standardstyrenheter t.ex. från Siemens, Schneider, Allen Bradley eller Omron, omfattas i leveransen.
Integrerad webbserver
Avläsning-/skrivenheter har en integrerad webbserver. Användare kan logga in via en HTTP-adress för full åtkomst till enheten.
Industriellt kompatibel
Den robusta designen med kapslingsklass IP 67 tillåter användning i kärva industriella miljöer.
Ytterligare digitala ingångar
Enheten har ytterligare två digitala in- och utgångar, för att t.ex. kontrollera ett belysningstorn.
Statuslysdioder
En 5-siffrig stapeldiagramsdisplay med lysdioder indikerar RSSI-värdet (signalstyrka) för att visualisera taggens avstånd.
Versioner av olika gränssnitt
DTE604 med TCP/IP
Den kompakta RFID-enheten är perfekt för direktkoppling till PC:ar, industriella PC:ar eller PLC:ar som inte har några standardiserade fältbussgränssnitt.
DTE601 med ProfiNet
Den här enheten är, framför allt, avsedd för kunder med en Siemens-styrenhet.
DTE602 med Ethernet/IP
Denna version är optimerad för styrenheter från Schneider Electric eller Rockwell Automation.
Alla enheter har en integrerad omkopplare för direktanslutning av fler enheter.