Homogen belysning genom integrerade lysdioder för exakt igenkänning av olika koder, även vid komplicerade former och reflexer
Applikation
Många objekt, såsom aluminiumpåsar, blisterförpackningar eller böjda metallytor med tryckta, graverade eller stansade koder har svåra reflektionsegenskaper. Kupolbelysning är ett sätt att råda bot på detta. De integrerade lysdioderna strålar in i kupolen underifrån. Tack vare den diffusa reflektionen under kupolen blir resultatet en jämnt belyst yta, jämförbar med ljusförhållandena en molnig dag. Om standardbelysning används kan direktreflektion på objektet istället leda till haloeffekter (”hot spots”), i likhet med solljusets reflektion på en molnfri dag. Den homogena belysningen garanterar tillförlitliga övervaknings- eller identifieringsresultat, även i fråga om reflektiva objekt med komplicerade former. Färgen på ljus och de fyra ljussegmenten kan väljas via tryckknappsmodulen eller en extern enhet.