Särskilt utvalda kåpmaterial möjliggör användning i utrymmen med kylmedel / livsmedel; alla fyra IO-Link-portar har fullständig V1.1-funktionalitet
IO-Link-master för AS-i-systemet
De decentraliserade IO-Link-mastermodulerna tjänar som en gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och AS-gränssnittets fältbuss. Med en IO-Link-master med 4 portar kan man kombinera AS-i-systemets fördelar med den standardiserade IO-Link-kommunikationen. IO-Link erbjuder detaljerad diagnostik för givare och ställdon och låter dig utöka maskinens drifttid. Det integrerade parameterminnet hos IO-Link-mastern möjliggör även enkla givarbyten under nattskiften.
Robusta fältbussmoduler för krävande tillämpningar
Tack vare det speciella kåpmaterialet och det höga inträngningsskyddet (IP 67 eller IP 69K) kan de användas i tillämpningar med kylmedel eller direkt i våtrum i livsmedelsindustrin. ecolink-tekniken garanterar tillförlitlig, permanent inträngningsskyddad M12-anslutning av anslutningskablarna.
Fördelar