Decentraliserad IO-Link-ingångsmodul för fältmontage – för första gången även för hygieniska utrymmen
Decentraliserad digital signalinsamling via IO-Link
De nya IO-Link-ingångsmodulerna för fältmontage gör det möjligt att på ett enkelt och ekonomiskt sätt lägga till 20 digitala ingångar till IO-Link-masters. Genom att aktivera digitala ingångsfilter, t.ex. studseliminering, utsträckning eller invertering, kan ingångssignalerna optimeras på ett smidigt sätt.
Applikationer
Modulen finns i två utföranden: Den orangea fältmodulen från kylmedelsserien är beständig mot oljor och kylmedel och lämpar sig för allmänna industriella tillämpningar. Den gråa modulen är idealisk för hygieniska tillämpningar och livsmedelstillämpningar pga. höljets material. Den har en hög kapslingsklass (IP 68/IP 69K).
Fältmoduler med IO-Link-anslutning
Upp till 20 konventionella givare kan anslutas till dessa moduler. IO-Link överför signalerna till andra IO-Link-masterenheter/PLC via en oskärmad M12-kabel. En specialfunktion för modulerna är att ingångssignalerna förbehandlas med hjälp av olika filter innan de överförs till IO-Link. Följande filter är tillgängliga: avstudsning (dämpa brussignaler), stretchning (längre signaler), invertering. Detta möjliggör en tillförlitlig signaldetektering med en minimilängd på 1,5 ms. Modulens decentraliserade position minskar ledningskostnaderna och innebär att ingen komplicerad kabeldragning behöver göras. Till skillnad från vid bussystem kräver IO-Link ingen konfiguration eller adressering. Det förenklar installationen. Stift 2 och 4 på varje M12-uttag är konfigurerade som binära ingångar. Det innebär att dubbelgivare, brytande eller slutare, kan anslutas utan några problem. Ingångarna har skydd mot överbelastning och kortslutning.