Tillförlitlig detektering av slutpositioner genom ökad avkänningsräckvidd, även under de allra svåraste förhållandena med temperaturer på upp till 100 C
Helmetallgivare
Överallt där givare måste kunna hantera svåra driftförhållanden är givare helt i metall det rätta valet. Inte ens temperaturer på upp till 100 C har en inverkan på tillförlitlig slutpositionsdetektering. Höljet av rostfritt kvalitetsstål i kombination med ecolink-kontakten möjliggör ständig användning, även vid kontakt med rengöringsmedel och fukt. Ökad avkänningsräckvidd garanterar tillförlitlig detektering och erbjuder tillräcklig driftreserv. De kompakta måtten och möjligheten att montera givare av samma typ precis intill varandra möjliggör ständig och tillförlitlig slutpositionsdetektering, även i de allra minsta utrymmena.