1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Tryckgivare för hygieniska tillämpningar

Tryckgivare för hygieniska tillämpningar

Hög precision och lämplighet för alla vanliga tillämpningar inom livsmedelsindustrin

  • 0,2 % noggrannhet
  • Kapacitiv keramisk mätcell med hög stabilitet på lång sikt som är beständig mot överbelastning
  • Fabrikscertifikat kan laddas ned kostnadsfritt
  • Sexkantsmutter baktill för enkel montering i tankar med dubbla väggar och blindhål
  • Nollpunktskalibrering med inlärningsknapp eller IO-Link

Hög precision
Den nya trycktransmittern av PM-typ har en total noggrannhet på 0,2%. Även temperaturkompensation vid snabba temperaturförändringar (t.ex. i CIP-/SIP-processer) har förbättrats avsevärt. Givaren lämpar sig därför väl för alla vanliga tillämpningar i livsmedelsindustrin.

Kostnadsfritt fabriksintyg
Det går att ladda ned ett fabriksintyg kostnadsfritt för varje PM-tryckgivare på www.factory-certificate.ifm. Det möjliggör enkel åtkomst efter att givaren köpts.

Flexibel montering
ifm tillhandahåller alla vanliga processanslutningar (t.ex. svetsningsadapter, Tri Clamp, Varivent, etc.) som tillbehör för adaptergängan G1-tätningskon och G1 Aseptoflex Vario på PM-tryckgivaren.


Den aktuella bulletinen