Hög precision och lämplighet för alla vanliga applikationer inom livsmedelsindustrin
Hög precision
Den nya trycktransmittern av PM-typ har en total noggrannhet på 0,2%. Även temperaturkompensation vid snabba temperaturförändringar (t.ex. i CIP-/SIP-processer) har förbättrats avsevärt. Givaren lämpar sig därför väl för alla vanliga applikationer i livsmedelsindustrin.
Kostnadsfritt fabriksintyg
Det går att ladda ned ett fabriksintyg kostnadsfritt för varje PM-tryckgivare på www.factory-certificate.ifm. Det möjliggör enkel åtkomst efter att givaren köpts.
Flexibel montering
ifm tillhandahåller alla vanliga processanslutningar (t.ex. svetsningsadapter, Tri Clamp, Varivent, etc.) som tillbehör för adaptergängan G1-tätningskon och G1 Aseptoflex Vario på PM-tryckgivaren.