1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Specialtryckgivare för vattenbaserade medier

Specialtryckgivare för vattenbaserade medier

Lämpar sig perfekt för material som kommer i kontakt med mediet, t.ex. keramik, EPDM och rostfritt kvalitetsstål och robust keramisk mätcell

  • Våta delar: keramik, EPDM och rostfritt kvalitetsstål
  • DNV-GL-godkännande för användning inom sjöfart
  • Robust keramisk mätcell
  • Roterbar processanslutning
  • Programmerbar röd/grön display

Tillämpningar
På basis av de väl beprövade tryckgivarna presenterar ifm en version för särskilda tillämpningar. Den nya PE2-serien med tryckgivare är idealisk för vattenbaserade medier genom de material som används för de våta delarna (keramik, EPDM, rostfritt stål). Andra användningsområden inkluderar ammoniakkretsar i kylteknik och övervakning av rengöringsmedel och andra sekundära processer inom livsmedelsindustrin. PE2-serien lämpar sig inte för oljor och oljebaserade medier på grund av EPDM-cellens tätning.

Robust mätcell
Den keramiska mätcellen ger ett utmärkt överbelastningsmotstånd även vid kavitation samt hög motståndskraft mot medier.


Den aktuella bulletinen