1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Kontinuerlig positionsfeedback och diagnostik

Kontinuerlig positionsfeedback och diagnostik

Ventilåterkopplingssystem

  • Bra 360° synlighet av position
  • Kontinuerlig positionsfeedback
  • Lätt att ställa in med inlärningsknapp eller IO-Link
  • Diagnosfunktioner: cykeltid och räknare, tätningsövervakning

Flexibel konfiguration
Den smarta ventilgivaren anpassar inställningarna till applikationsprogrammet (LR Device) eller den induktiva inlärningsknappen. Ventilens ändläge och avkänningsräckvidden kan ställas in. Det går att välja en tredje kopplingspunkt, till exempel för trevägsventiler eller för att slå av pumpen för att undvika trycktoppar.

Diagnosfunktioner
Kommunikationsgränssnittet IO-Link möjliggör identifiering av olika slitagenivåer. Givaren en tätningsövervakning som indikerar när den stängda positionen förändras, vilket kan vara ett tecken på att det finns avlagringar eller slitage på tätningen. Givaren kan även räkna hur ofta de olika positionerna uppnås och mäta hur lång tid det tar.


Den aktuella bulletinen

Exklusiv förhandsvisning: den nya smarta ventilgivaren