1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Inkrementella kodare av rostfritt stål för fuktiga områden

Inkrementella kodare av rostfritt stål för fuktiga områden

Hölje av rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet – IO-Link möjliggör användning av kablar med 3 ledare

  • Lång livslängd: hölje av rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet
  • Lägre kostnader: IO-Link möjliggör användning av treledarkablar
  • Permanent: lasertypetikett som är lätt att läsa av
  • Inga värden går förlorade: kan även konfigureras som singleturn-rotationsgivare med IO-Link
  • Programmerbara parametrar innebär att färre typer behövs

För krävande omgivningsvillkor
Inkrementella kodare av rostfritt stål från ifm, för användningsområden som t.ex. transportbandssynkronisering, bidrar till längre underhållsintervall i tuffa miljöer. Den högre skyddsklassen IP 67 gör det möjligt att använda dem i fuktiga områden inom livsmedelsindustrin.

Hög flexibilitet tack vare IO-Link
Alla inkrementella kodare från ifm arbetar som absoluta singleturn-kodare när de används på IO-Link. De känner av och sparar positionsvärdet även om spänningen bryts.

Kommunikation via IO-Link
Processvärden, parameterinställningar och diagnostikdata kan överföras via IO-Link. Förebyggande underhåll kan utföras hur lätt som helst.


Den aktuella bulletinen