Givare med elektronisk GMR-cell med lång livslängd som är enkel att installera – infällt montage
Infälld i C-spåret
Cylindergivaren kan användas för den gemensamma C-spåret, t.ex. för SMC. Eftersom den bara är 5 mm hög kan infällt montage göras. Särskilt denna cylindertillverkare kräver montering i spår och, i många fall, anslutning med 2 ledare.
Lång livslängd
Givarna arbetar utan kontakt med materialet och är i princip slitagefria. Givarna har en betydligt längre livslängd än tungkontakterna. Med hjälp av GMR-cellen (jättemagnetoresistans) detekterar givaren magneten på kolven genom cylinderns aluminiumvägg. På så sätt slipper man dyra reparationer och driftstopp.