Kompakta induktiva Kplus-givare i rostfritt kvalitetsstål i M8
Konstant korrektionsfaktor
Induktiv Kplus-givare har samma avkänningsräckvidd för alla typer av metall. Det innebär att de är perfekt lämpade för detektering av t.ex. aluminium, där konventionella givare uppvisar en betydligt mindre avkänningsräckvidd. Höga kopplingsfrekvenser gör det dessutom möjligt att övervaka mål som rör sig snabbt.
Mångsidig användning
Den motståndskraftiga höljet av rostfritt stål lämpar sig även perfekt för användning där det kommer ständig kontakt med oljor och kylmedel. Det stora temperaturintervallet och de höga kapslingsklasserna innebär att de nya givarna kan användas inom en mängd olika områden. M8 Kplus-givarna finns också tillgängliga i alla vanliga kabelversioner.