Robust 7"-TFT-LCD-skärm för mobila arbetsmaskiner för universell visning av analoga videosignaler
Plug-and-play-skärm för mer översikt
Hos de flesta mobila arbetsmaskinerna är runtomsikt eller minst övervakning av döda vinklar otänkbart utan system med kamera och skärm. Förutom de robusta ifm-kamerorna O2M2 och O3M2 erbjuder nu ifm även passande plug-and-play-skärmar.
Optimerad för mobila arbetsmaskiner
Den vattentäta skärmserien anpassar sig automatiskt till omgivningsljuset. WVGA-displayens ljusstyrka regleras automatiskt med inställningsbart byte mellan dag och natt. Via den omfattande servicemenyn går det att göra alla inställningar, t.ex. automatiskt kamerabyte vid blinkning eller när backväxeln läggs i. I kombination med den smarta 3D-kameran O3M2 går det på skärmen även att se hinder på körbanan samt fordonsinformation (från CAN-buss).
Funktioner och fördelar
Easy-to-use
Det förkonfigurerade systemet behöver bara en försörjningsspänning och är redo att användas direkt. Motsvarande kameror ansluts med M16-stickkontakter, identifieras automatiskt och visar direkt en bild på skärmen. För standarddrift krävs ingen konfiguration.
Robust konstruktion
Skärmserien tillverkas av aluminium och slagtålig, väderbeständig plast. De är precis lika lämpade för användning i hytter i lastbilar, kranar och gaffeltruckar som i öppna kabiner. Alla system har ett underspännings-, överspännings- och omvänt polaritetsskydd.
Omfattande inställningsmöjligheter
För optimal integration i mobila arbetsmaskiner har servicemenyn många inställningsmöjligheter. Via de digitala ingångarna går det t.ex. att aktivera kamerorna automatiskt. Via ljusgivare kan bakgrundsbelysningen automatiskt anpassas till omgivningsljuset inom fritt inställningsbara gränser. Det går även att ställa in värdena för ljusstyrka och kontrast manuellt. Ett rött eller blått nattläge ger optimal synlighet i mörker. Dessutom kan man aktivera horisontella och vertikala referenslinjer i ett rutnät, t.ex. för positionerings- eller parkeringshjälp.