1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. MID-flödesgivare för mycket små mängder

MID-flödesgivare för mycket små mängder

Exakt mätning med magnetisk induktiv flödesgivare för mängder på 0,005–3 l/min.

  • Effektiv flödesgivare för exakt mätning av mängder på 0,005–3 l/min
  • Hög exakthet, reproducerbarhet och mätdynamik
  • Lämplig för ledande medier från 20 μS/cm
  • Med totalisatorfunktion
  • LED-indikering med 4 alfanumeriska platser

Magnetisk induktiv flödesgivare
Den nya flödesgivaren i serien SM4 arbetar enligt Faradays induktionsprincip. Det flytande, ledande mediet som rinner genom ett rör i magnetfältet genererar en spänning som är proportionell till hastigheten resp. flödesmängden. Via elektroderna samlas spänningen in och bearbetas i en utvärderingselektronik. Tack vare tåliga material är givaren lämplig för många olika medier. Hög kapslingsklass och en robust, kompakt kåpa utmärker dessutom den här givaren ute på fält.